Monitorización de la corrosión en separadores de aminas para mejorar la confiabilidad de la producción

Monitorización de la corrosión en los separadores de aminas para mejorar el tiempo efectivo de funcionamiento de la planta y reducir los costos de mantenimiento

Corrosion Monitoring on Amine Strippers for Improved Production Reliability

Evite el tiempo de inactividad detectando la corrosión en unidades de aminas

Los regeneradores de aminas son parte fundamental de las plantas de gas y por lo tanto, cualquier tiempo de inactividad puede causar interrupciones en toda la planta. Particularmente cuando las condiciones cambiantes exacerban inesperadamente la corrosión, la monitorización de la corrosión tiene un papel crucial para detectar rápidamente el problema. Los datos de corrosión de calidad superior se pueden usar para ayudar con el análisis de la causa principal y también se pueden aprovechar como recurso para calcular la vida útil restante de la unidad de amina.