Tecnologías de monitorización de la corrosión para calderas y colectores de vapor

Mejore el tiempo de actividad de la planta y disminuya los costos de mantenimiento usando datos de corrosión de calidad superior para monitorear la integridad de los domos de vapor.

Corrosion Monitoring Technologies for Boilers and Steam Drums

Monitore el riesgo de corrosión en los domos de vapor, sistemas de calderas y tuberías

El agua de vaporización que fluye en las tuberías de recuperación de calor residual y el vapor saturado en el domo crea un riesgo de corrosión. Finalmente, la corrosión puede reducir el espesor de las paredes hasta el punto en el que el domo de vapor o un tubo de agua ya no puede mantener la presión, lo que tiene como consecuencia una fuga o explosión del tubo. Por eso, es fundamental monitorizar continuamente la corrosión, ya que los fallos de la caldera y las pérdidas de eficiencia relacionados con la corrosión pueden afectar negativamente a la eficiencia, rentabilidad y seguridad de la planta.