Evite el tiempo de inactividad detectando la corrosión en unidades de aminas
El compresor de gas de craqueo es esencial para enfriar los gases calientes en una planta de etileno. Cualquier problema de corrosión en esta área potencialmente puede detener la producción de toda la planta. La monitorización de la corrosión ayuda a asctivar alarmas de inmediato cuando el índice de corrosión es demasiado alto, para evitar una interrupción. Entonces, los datos de corrosión también son útiles para mirar atrás y entender qué condiciones altas influyeron en la corrosión y tomar decisiones más informadas en el futuro.