Tecnologías de monitorización de la corrosión para torres de desetanizadores

Gane conocimiento de su planta de etileno y de la integridad del desetanizador usando datos de corrosión de calidad superior.

Corrosion Monitoring Technologies for De-Ethanizer Towers

Soluciones de monitorización de corrosión de tuberías afinadas para las aplicaciones de craqueo por vapor

El desetanizador de cabeza puede verse afectado por el H2S restante en el proceso, resultado de una alteración en la columna de aminas que puede provocar ataques de corrosión localizados en el condensador de cabeza y en las líneas de reflujo. Los datos de corrosión de calidad superior que entregan los sistemas inalámbricos de monitorización de corrosión se pueden usar para planificar mejor cuándo se debe hacer el mantenimiento con un mínimo de interrupciones en las operaciones continuas de la planta.