Detección de gases y llamas en plantas de fertilizante

Evite situaciones potencialmente peligrosas con soluciones precisas y confiables de detección de fugas de gas y detección de llamas

Gas & Flame Detection in Fertilizer Plants

Monitorice y detecte fugas de gas y llamas

Las plantas de fertilizantes contienen una variedad de gases inflamables, como metano e hidrógeno, y gases tóxicos como amoniaco. La fuga o acumulación de estos gases podría provocar situaciones peligrosas. Son necesarias soluciones continuas de monitorización de gas y detección de fugas para ayudar a mantener la seguridad del personal y de las instalaciones. Además, los productos de detección de llama también son necesarios en caso de que un gas inflamable entre en combustión. La detección temprana de llamas es crítica, ya que el incendio podría propagarse rápidamente dentro de una planta de fertilizantes y tener consecuencias devastadoras. Los productos de detección de gas de Rosemount incluyen detectores de gas inalámbricos, detectores de punto de gas, detectores de gas de trayectoria abierta y detección de fugas de gas ultrasónicas. La combinación de estos productos con los detectores de llama Rosemount™ 975 puede ayudar a mantener seguras las plantas de fabricación de fertilizantes.