Monitorización de la corrosión en tanques de almacenamiento en plantas de etileno

Optimice el mantenimiento y maximice la disponibilidad de la planta con datos de alta calidad sobre la corrosión en los tanques de almacenamiento de etileno

Storage Tank Corrosion

Evite la corrosión en los tanques y esferas de almacenamiento de etano

En las esferas de almacenamiento de etano puede producirse corrosión por el H2S presente en el gas. La monitorización de la corrosión puede ayudar a identificar periodos de tiempo en los que las tasas de corrosión son más altas, a fin de encontrar las causas principales. Los datos también son útiles para estimar cuándo será necesario realizar el mantenimiento, de modo que se puedan minimizar los costes asociados.