Reduzca los costes y el tiempo de inactividad
Las operaciones de destilación requieren monitorizar la presión en varias etapas de la columna. Los transmisores de presión cableados plantean desafíos como la degradación del cableado, el aumento de los costes de instalación, el tiempo de inactividad necesario para realizar mejoras, entre otros. Los transmisores de presión inalámbricos Rosemount proporcionan datos en tiempo real de todas las etapas de destilación, sin necesidad de cableado en el campo. Instale puntos de medición de presión en horas. Cada transmisor inalámbrico de presión monitoriza la presión del condensador, las condiciones del calderín, la presión de las bandejas y la integridad del vacío, y transmite esos datos de forma inalámbrica. Elimine la corrosión de los cables en entornos químicos agresivos, reduzca los costes de instalación y mantenimiento, escale a través de varias columnas de forma asequible, mejore la separación mediante un control preciso, evite inundaciones y mejore la seguridad del operador gracias a la monitorización remota. Para la destilación química, los transmisores de presión inalámbricos Rosemount ofrecen un mejor retorno de la inversión, con menores costes de capital y menos tiempo de inactividad. Monitorice todas las etapas, responda de inmediato a los cambios y optimice la eficiencia de la separación.