Más información, menos problemas durante la instalación
Los tanques para productos químicos son difíciles de monitorizar porque las condiciones de presión pueden cambiar rápidamente debido a reacciones, cambios de temperatura o de fase; sin embargo, muchos tanques carecen de suficientes puntos de medición. La instalación de instrumentación cableada es costosa y, con frecuencia, se evita en áreas clasificadas o congestionadas. Esto deja a los operadores con una visibilidad limitada, lo que aumenta el riesgo de eventos de sobrepresión, de un control ineficiente del proceso y de paradas imprevistas. Los transmisores de presión inalámbricos Rosemount facilitan la monitorización sin interrumpir las operaciones. Pueden instalarse directamente en contenedores, reactores o tuberías conectadas sin cableado, lo que permite la visibilidad en tiempo real de las condiciones de presión en más puntos del proceso. Los operadores obtienen información previa sobre comportamientos anómalos y pueden responder antes de que los problemas escalen. Al ampliar la cobertura de medición sin aumentar la complejidad de la instalación, los transmisores de presión inalámbricos Rosemount ayudan a mejorar la seguridad de los tanques, optimizar el rendimiento y respaldar un procesamiento químico más fiable.