Monitorización inalámbrica del nivel de tanques para activos de almacenamiento remotos y de difícil acceso

Mejore la visibilidad del inventario y reduzca las salidas al campo con la monitorización remota del nivel.

Wireless Tank Level Monitoring for Remote and Hard-to-Reach Storage Assets

Información general sobre la aplicación

Muchos tanques, contenedores IBC, estanques e instalaciones de almacenamiento se encuentran en áreas remotas o de difícil acceso, donde el cableado resulta costoso o poco práctico. La medición inalámbrica de nivel ayuda a los operadores a mejorar la precisión del inventario de tanques, reducir las verificaciones manuales de dicho inventario y mantener la visibilidad de los activos críticos.


DESAFÍOS CLAVE EN LAS APLICACIONES DE ALMACENAMIENTO REMOTO

  • Visibilidad limitada de los niveles de inventario
  • Recopilación de datos e inspecciones manuales
  • Coste elevado de tendido de cables de alimentación y de señal
  • Instalaciones remotas o temporales
  • Riesgo de desabastecimiento, sobrellenado o interrupciones del proceso

Descubra cómo la medición inalámbrica de nivel ayuda a reducir costes, mejorar la visibilidad y optimizar las operaciones en múltiples industrias y aplicaciones.

Plastic Chemical Totes and Tanks

Contenedores y tanques plásticos para productos químicos

Los contenedores de plástico para productos químicos, los IBC y los tanques de almacenamiento de productos químicos suelen emplearse para almacenar productos químicos corrosivos, aditivos y materias primas. Muchas aplicaciones carecen de una conexión adecuada al tanque y resultan difíciles de cablear.

 

Desafíos:

  • fluidos corrosivos y problemas de compatibilidad;
  • visibilidad limitada del inventario.

 

¿Cómo ayuda la medición de nivel?

  • Permite la monitorización inalámbrica del nivel de los tanques para inventario.
  • Reduce las verificaciones manuales de inventario.
  • Mejora la planificación del reabastecimiento.

 

Tecnologías recomendadas

  • Radar inalámbrico sin contacto: medición no intrusiva del nivel a través de plástico.
  • Detección de punto e inalámbrica de nivel: protección contra alarmas de alto y bajo nivel.

Preguntas frecuentes

Para la monitorización inalámbrica del nivel de tanques se utilizan instrumentos de medición de nivel alimentados por baterías, incluidos transmisores de nivel continuo e interruptores de nivel de punto, que proporcionan datos sobre el nivel sin necesidad de cableado de señal. Mediante la comunicación WirelessHART®, los operadores pueden monitorizar tanques, estanques, silos y otros activos de forma remota desde una ubicación central, lo que ayuda a reducir la necesidad de inspecciones manuales y desplazamientos a lugares remotos. Las soluciones inalámbricas son especialmente valiosas cuando el tendido de cables resulta costoso, poco práctico o imposible.

Los instrumentos inalámbricos de medición de nivel utilizan la comunicación WirelessHART® y módulos de alimentación de larga duración para ofrecer datos de nivel fiables sin necesidad de cableado de alimentación ni de señal. Entre las tecnologías disponibles se encuentran el radar inalámbrico sin contacto, el radar inalámbrico de onda guiada, los interruptores de nivel inalámbricos, los transmisores de nivel por DP inalámbricos, los transmisores de nivel inalámbricos sumergibles, así como sistemas completos, como soluciones inalámbricas de medición o de monitorización de tanques. Los beneficios incluyen el comisionamiento rápido, la fácil escalabilidad, la flexibilidad para agregar o reubicar puntos de medición, la reducción de los costes de instalación y la eliminación de muchos de los estudios de ingeniería, los relevamientos en el lugar, las aprobaciones y los cambios de infraestructura que generalmente se asocian con las instalaciones cableadas.

Uno de los principales beneficios de la monitorización remota de nivel es la reducción de costes. Los instrumentos inalámbricos eliminan muchos de los costes asociados al cableado, incluidos el tendido, el trabajo de ingeniería, las aprobaciones, los relevamientos en el lugar y la mano de obra de instalación. También reducen la necesidad de visitas al campo y de comprobaciones manuales de nivel, lo que disminuye los costes operativos y mejora la seguridad y la productividad.

En instalaciones existentes, la medición inalámbrica de nivel ofrece una manera rentable de automatizar las mediciones en lugares remotos o de difícil acceso, sin necesidad de infraestructura de cableado adicional. En las nuevas instalaciones, las tecnologías inalámbricas pueden ayudar a reducir los gastos de capital al minimizar los costes de instalación iniciales y, al mismo tiempo, preservar la flexibilidad para agregar puntos de medición más adelante sin realizar cambios importantes en la infraestructura. Las soluciones inalámbricas también ayudan a mejorar la visibilidad del inventario, a reducir las inspecciones manuales y a respaldar mejores decisiones operativas mediante el acceso continuo a los datos de nivel.

La medición inalámbrica de nivel se utiliza en la fabricación de productos químicos, la minería, el refinado, la industria de alimentos y bebidas, la de petróleo y gas, la de agua y aguas residuales, así como en muchas otras industrias con activos remotos o de difícil acceso.

La cartera de productos inalámbricos de Emerson incluye lo siguiente:

  • transmisores inalámbricos de nivel por radar sin contacto;
  • transmisores inalámbricos de nivel por radar de onda guiada;
  • interruptores inalámbricos de nivel de líquido;
  • transmisores inalámbricos de nivel por presión diferencial (DP);
  • transmisores de nivel inalámbricos sumergibles.
  • Soluciones inalámbricas de monitorización de tanques
  • Sistemas inalámbricos de medición de tanques para aplicaciones de gestión de inventario

Estas tecnologías admiten aplicaciones que van desde pequeños tanques de aditivos y activos de almacenamiento remoto hasta grandes parques de tanques, terminales, estanques, presas y sistemas de gestión de inventario.

La mejor tecnología inalámbrica para la medición de nivel depende de los requisitos de la aplicación. Emerson ofrece una amplia cartera de soluciones inalámbricas diseñadas para diferentes desafíos de medición.

  • Radar inalámbrico sin contacto: ideal para tanques de almacenamiento de líquidos y sólidos, aplicaciones al aire libre, estanques, presas y tanques no presurizados que requieren una medición sin contacto fiable.
  • Radar inalámbrico de onda guiada: recomendado para la medición de interfase, instalaciones de cámara y aplicaciones donde las condiciones del proceso requieren mediciones guiadas directas.
  • Interruptor de nivel inalámbrico: se usa para alarmas de nivel alto y bajo, prevención de sobrellenado y protección de bombas en aplicaciones con líquidos.
  • Transmisores inalámbricos de nivel por DP: adecuados para mediciones de nivel en aplicaciones como filtros, intercambiadores de calor, bombas, turbinas y compresores.
  • Transmisores de nivel inalámbricos sumergibles: diseñados para aplicaciones de monitorización de agua subterránea, medición de nivel de pozos, monitorización de estanques y monitorización del nivel de presas.
  • Soluciones inalámbricas de monitorización y medición de tanques: recomendadas para la gestión de inventario de tanques remotos grandes, terminales de tanques, parques de tanques de refinerías, tanques de ruptura de tuberías, almacenamiento de productos químicos y productos químicos especializados, tanques de aditivos, aceites comestibles, biocombustibles y otras aplicaciones de almacenamiento de líquidos.