Detección de gases y llamas en la producción de alimentos y bebidas

Soluciones de seguridad para la detección de gases y llamas para la industria de alimentos y bebidas

Gas & Flame Detection in Food & Beverage Production

Detección fiable de fugas de gas y llamas

Los diversos procesos que intervienen en la industria de alimentos y bebidas suelen utilizar materiales inflamables o tóxicos que, si se acumulan, pueden suponer un riesgo para los equipos, la salud y la seguridad del personal. Los gases naturales en los procesos de horneado, secado y generación de vapor industrial deben controlarse y detectarse. El amoníaco puede acumularse en las unidades de refrigeración. El cloro se usa con frecuencia como desinfectante o agente blanqueador. Los gases peligrosos, como el sulfuro de hidrógeno, pueden presentarse como subproductos de diversos procesos. Todos estos gases deben detectarse con rapidez para evitar daños a los equipos y al personal. Las soluciones de detección de gases y llamas de Rosemount™ son ideales para monitorizar y detectar fugas de gas y llamas en las instalaciones de fabricación de alimentos y bebidas.