Monitorización precisa de nivel con tecnologías de radar y de nivel de punto
Durante el proceso de elaboración de cerveza, los granos pasan por un proceso químico y de malteo antes de seguir procesándose. La condición húmeda de los granos cocidos, junto con el tiempo que permanecen almacenados dentro del silo de malteo, favorecen la formación de acumulaciones en las paredes del silo. El polvo adicional generado durante el proceso complica aún más la medición precisa del inventario.