Medición de nivel de granos malteados (malta molida) almacenados para la producción de cerveza

Mida con precisión los niveles de granos malteados a pesar de condiciones difíciles que promueven la acumulación en silos de almacenamiento.

Level Measurement of Malted Grains (Grist) Stored for Beer Production

Monitorización continua de nivel con tecnologías puntuales de nivel y por radar

Los granos malteados (malta molida)/el arroz de destilería se almacenan en grandes silos antes de entrar en el proceso de elaboración de la cerveza. Los granos malteados/el arroz de destilería tienen una tendencia a formar acumulación y huecos, y también crean una gran cantidad de polvo durante el proceso de llenado. Estas condiciones pueden hacer que la medición continua de nivel sea un desafío.