Instrumentación de medición para refinación y neutralización cáustica

Mejore la eficiencia de extracción durante la refinación cáustica para producción de aceite comestible.

Measurement Instrumentation for Caustic Refining and Neutralization

Mantener una calidad y consistencia exactas del producto

Durante la refinación cáustica, primero se trata el aceite crudo para eliminar el color, olor y amargor. Una vez completado, el aceite pasa a la segunda fase de refinación, llamada comúnmente neutralización. Aquí los ácidos grasos libres se eliminan del aceite crudo. A continuación, una solución alcalina, generalmente hidróxido de sodio o carbonato de sodio se mezcla con el aceite a una temperatura entre 104 y 185 ºF. Esto reacciona con los ácidos grasos libres para producir jabones. Un subproducto de la refinación cáustica es una mezcla de jabón, agua y aceite llamada borras de neutralización. Por último, el aceite se calienta en una secadora de vacío para garantizar una eliminación constante del agua.<x id="br1-0" {http://www.wordbee-translator.com/Xliff}name="br1"></x> <x id="br2-0" {http://www.wordbee-translator.com/Xliff}name="br2"></x>Las soluciones de medición de alto rendimiento están diseñadas para mejorar el control del proceso, optimizar la calidad del producto y minimizar el uso de energía durante todo el proceso de refinación para la producción de aceite comestible.