Instrumentos de medición para la caldera en la elaboración de cerveza

Tecnologías de medición para mejorar la precisión, la eficiencia y la consistencia.

Measurement Instrumentation for the Brew Kettle in Brewing

Optimice sus operaciones de la caldera de fermentado con una monitorización precisa

La caldera desempeña un papel fundamental en el proceso de elaboración de cerveza, ya que allí se hierve el mosto, junto con el lúpulo y otros adyuvantes, para lograr los sabores deseados. Para lograr una cerveza de la más alta calidad, la precisión y el control en la caldera son esenciales. Los instrumentos de medición precisos y fiables de Emerson están diseñados para soportar las exigentes condiciones de la caldera, lo que le permite mantener condiciones óptimas y producir cerveza de alta calidad de forma constante.