Instrumentos de medición fiables para el acabado de alimentos húmedos para mascotas
Cuando un lote sale de la cocina, los alimentos húmedos y secos para mascotas generalmente toman diferentes rutas de acabado y envasado. La comida húmeda para mascotas a menudo pasa por una línea de envasado o de bandejas selladas, donde el producto se envasa con precisión. Luego, las latas se esterilizan durante más de una hora, aproximadamente a 250 ºF, en una olla hidrostática para lograr la esterilidad comercial. Durante la esterilización, es fundamental vigilar de cerca el consumo de vapor para analizar el consumo de energía y alcanzar los objetivos de sostenibilidad deseados. Una vez esterilizadas, las latas y bandejas de alimentos para mascotas se enfrían y secan rápidamente para que estén listas para su etiquetado y envasado. Los instrumentos de medición avanzados de Emerson pueden utilizarse durante los procesos de esterilización, secado y envasado para detectar fugas del producto antes de su despacho, así como para monitorizar y controlar la calidad del vapor.