Soluciones para afrontar los desafíos de los clientes con la medición del nivel marino
Una medición precisa del nivel en los tanques de combustible de las embarcaciones es clave para operaciones marítimas seguras y eficientes, que garanticen una gestión óptima del combustible, eviten el llenado excesivo y los derrames costosos. La monitorización precisa en los tanques de sedimentación separa el agua y las impurezas del combustible, mientras que el control constante en los tanques de servicio mantiene un suministro estable de combustible para el motor. La fiabilidad de estas mediciones incide en el rendimiento del motor, la seguridad y el cumplimiento normativo. Las tecnologías avanzadas de medición de nivel, como el radar (continuo) y las horquillas vibratorias (nivel puntual), mejoran la precisión y la fiabilidad, y mitigan los riesgos de las mediciones manuales y de las fallas del sensor. La integridad de estos sistemas es vital para un funcionamiento fluido de la embarcación, un uso eficiente del combustible y un menor impacto medioambiental.