Flotación por espuma
Explorar procesos
Haga de Emerson su experto en minería de confianza
Los instrumentos de medición son esenciales para impulsar la excelencia minera a lo largo de todo el proceso, desde la trituración hasta la presa de relaves. Nuestro amplio paquete de productos ofrece monitorización y control de vanguardia de la presión, la temperatura, el nivel y el caudal, lo que garantiza que las operaciones mineras sean más seguras, inteligentes y sostenibles. Al aprovechar nuestras soluciones innovadoras, las compañías mineras pueden ajustar sus procesos, anticipar las necesidades de mantenimiento, minimizar el impacto ambiental y mantener la máxima productividad.
Aplicaciones de productos para la flotación
Preguntas frecuentes
La medición en tiempo real mejora la estabilidad de la flotación mediante el control de variables críticas que inciden en el desempeño de la espuma, la eficiencia de los reactivos y la recuperación del metal a lo largo de todo el circuito de flotación.
Las variables clave de flotación incluyen el nivel, el pH, el flujo de aire y la dosificación de reactivos, ya que afectan directamente la eficiencia de separación, el concentrado y la estabilidad del proceso.
Una mejor monitorización de la flotación mejora el control químico, reduce el desperdicio de reactivos, estabiliza las operaciones y permite costes operativos más bajos gracias a una recuperación más constante.
La medición analítica y de pH de Rosemount mejora la eficiencia de los reactivos al respaldar un control químico más estricto, mejores condiciones de espuma y una mayor selectividad de flotación.
La medición de nivel Rosemount y la medición del flujo de aire Flexim ayudan a mantener estable el desempeño de las celdas de flotación, lo que mejora la distribución del aire comprimido, el control de la espuma y la recuperación general del metal.
La monitorización en tiempo real reduce la inestabilidad de la flotación al identificar tempranamente las desviaciones del proceso, lo que ayuda a los operadores a evitar tiempos de inactividad, a mejorar el control y a proteger los objetivos de producción.
Las estrategias de control avanzado mejoran la eficiencia de la flotación al estabilizar variables clave como el nivel, el pH, el flujo de aire y la adición de reactivos, lo que aumenta la recuperación, reduce la variabilidad y mejora la calidad del concentrado.