Proceso de trituración y molienda del mineral extraído de la mina

La optimización del proceso de trituración y molienda del mineral extraído de la mina (ROM) es crucial para la eficiencia energética. El tiempo de funcionamiento del equipo incide directamente en la producción de la mina y en los costes operativos.

Diagramas

Tolva de trituración

Haga de Emerson su experto en minería de confianza

Los instrumentos de medición son esenciales para impulsar la excelencia minera a lo largo de todo el proceso, desde la trituración hasta la presa de relaves. Nuestro amplio paquete de productos ofrece monitorización y control de vanguardia de la presión, la temperatura, el nivel y el caudal, lo que garantiza que las operaciones mineras sean más seguras, inteligentes y sostenibles. Al aprovechar nuestras soluciones innovadoras, las compañías mineras pueden ajustar sus procesos, anticipar las necesidades de mantenimiento, minimizar el impacto ambiental y mantener la máxima productividad. 

Preguntas frecuentes

La instrumentación mejora el desempeño del triturador y del molino al estabilizar las condiciones del proceso, reducir el consumo de energía y minimizar las paradas imprevistas en los circuitos de conminución. En particular, mantener líneas de suministro de lubricación óptimas para trituradoras y molinos, combinado con la medición de nivel de la alimentación de la trituradora y el transporte de material, estabiliza el proceso de conminución.

Las mediciones clave de la trituradora incluyen el nivel de material, la presión, la temperatura y el caudal de lubricación y de fluidos hidráulicos, con instrumentación Rosemount y Flexim.

La monitorización en tiempo real ayuda a los operadores a controlar la consistencia de la alimentación, detectar a tiempo condiciones anómalas y mejorar la estabilidad de la molienda, lo que reduce los costes operativos y favorece una mayor recuperación.

La monitorización de la presión y la temperatura ayuda a optimizar la lubricación, el enfriamiento y el desempeño de los servicios generales, lo que mejora la eficiencia energética y protege los equipos críticos de trituración y molienda de las paradas imprevistas.

Los datos operativos ayudan a los equipos de minería a identificar el desperdicio de energía al revelar ineficiencias en el rendimiento, la carga, la densidad del lodo, el equilibrio de caudal y el desempeño del equipo para que puedan optimizar la eficiencia de la molienda sin sacrificar la recuperación.

Las estrategias más efectivas para reducir el tiempo de inactividad combinan la monitorización de la condición, el mantenimiento predictivo, la medición fiable del proceso y una mejor visibilidad de los activos críticos, como trituradoras, molinos, transportadores, bombas y sistemas de servicios generales.