Minería subterránea
Explorar procesos
Haga de Emerson su experto confiable en minería
Los instrumentos de medición son esenciales para impulsar la excelencia minera a lo largo de todo el proceso, desde la trituración hasta la presa de relaves. Nuestro amplio paquete de productos ofrece monitorización y control de vanguardia de la presión, la temperatura, el nivel y el caudal, lo que garantiza que las operaciones mineras sean más seguras, inteligentes y sostenibles. Al aprovechar nuestras soluciones innovadoras, las compañías mineras pueden ajustar sus procesos, anticipar las necesidades de mantenimiento, minimizar el impacto ambiental y mantener la máxima productividad.
Aplicaciones del producto
Preguntas frecuentes
La monitorización continua respalda la seguridad de la mina subterránea mediante el seguimiento en tiempo real del flujo de aire y de las condiciones de los gases peligrosos, con soluciones como Rosemount 928 para la monitorización inalámbrica de gases, que ayudan a proteger a los trabajadores en zonas remotas.
La instrumentación resistente mejora la visibilidad en los pasos de mineral, las estaciones de drenaje y los contenedores de almacenamiento, lo que reduce el riesgo de desbordamiento, respalda operaciones más seguras y aumenta la fiabilidad de los activos subterráneos.
La monitorización inalámbrica, la medición de nivel por radar Rosemount y las tecnologías de caudal Flexim son adecuadas para aplicaciones mineras subterráneas con polvo, calor y acceso limitado.
La monitorización de gases y de caudal con la detección de gases Rosemount y la medición de caudal Flexim mejora el desempeño de la ventilación al detectar gases tóxicos, verificar el flujo de aire y ayudar a los operadores a responder con rapidez.
La medición de nivel fiable ayuda a prevenir obstrucciones, sobrellenados y escasez de material en los pasos de mineral y los contenedores de almacenamiento, lo que reduce el tiempo de inactividad y mejora la continuidad de la producción.
La detección inalámbrica de gases, la medición de nivel por radar Rosemount y la monitorización remota de la condición mejoran la seguridad de los trabajadores, amplían la visibilidad del proceso y reducen las inspecciones manuales en áreas subterráneas de difícil acceso.
Para entornos mineros exigentes, los mejores sensores combinan una construcción resistente, detección inalámbrica, medición sin contacto siempre que sea posible y fiabilidad comprobada ante el polvo, la vibración y el calor, así como en ubicaciones de difícil acceso, para respaldar operaciones más seguras y estables.