Espesantes

Mejorar la recuperación de agua y garantizar un control sólido del proceso son aspectos fundamentales en la fase de espesamiento de lodos, con especial atención a la eficiencia operativa, al impacto ambiental y a la seguridad.

Diagramas

Haga de Emerson su experto en minería de confianza

Los instrumentos de medición son esenciales para impulsar la excelencia minera a lo largo de todo el proceso, desde la trituración hasta la presa de relaves. Nuestro amplio paquete de productos ofrece monitorización y control de vanguardia de la presión, la temperatura, el nivel y el caudal, lo que garantiza que las operaciones mineras sean más seguras, inteligentes y sostenibles. Al aprovechar nuestras soluciones innovadoras, las compañías mineras pueden ajustar sus procesos, anticipar las necesidades de mantenimiento, minimizar el impacto ambiental y mantener la máxima productividad. 

Preguntas frecuentes

La medición del nivel y la densidad del lecho mejora el control de la separación, maximiza la recuperación de agua y favorece un desempeño estable del caudal inferior del espesante. 

Las mediciones de caudal y densidad mejoran el control del lodo, reducen las interrupciones del proceso y ayudan a mantener un desempeño fiable en el espesamiento y la deshidratación de relaves.

La monitorización de la condición ayuda a las plantas mineras a detectar el desgaste antes de que ocurra, reducir las paradas imprevistas, mejorar la planificación del mantenimiento, extender la vida útil del equipo y proteger el rendimiento en los procesos críticos y en los activos de deshidratación.

Los medidores Coriolis de Micro Motion ayudan a los operadores a medir y controlar con precisión las adiciones químicas en los procesos de espesamiento, lo que permite un desempeño de deshidratación más seguro y eficiente. Al garantizar que se agregue la cantidad correcta de productos químicos, ni demasiado ni demasiado poco, las operaciones mineras pueden mejorar la estabilidad del proceso, reducir los desechos químicos, proteger los equipos aguas abajo y respaldar el cumplimiento ambiental.

Los caudalímetros magnéticos para lodos ayudan a los operadores mineros a medir con precisión el caudal de entrada y salida de lodos en operaciones de espesamiento, lo que brinda a los equipos una mejor visibilidad del equilibrio del proceso, del control del subflujo y de la recuperación de agua. Al realizar el seguimiento en tiempo real del movimiento de lodos, los operadores pueden detectar la inestabilidad del caudal, evitar la sobrecarga o la subalimentación del espesador, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la eficiencia general de la deshidratación. Esta visibilidad también respalda una operación más segura, una mejor gestión de los relaves y un cumplimiento ambiental más consistente.