Diagrama
Explorar procesos
Haga de Emerson su experto en minería de confianza
Los instrumentos de medición son esenciales para impulsar la excelencia minera a lo largo de todo el proceso, desde la trituración hasta la presa de relaves. Nuestro amplio paquete de productos ofrece monitorización y control de vanguardia de la presión, la temperatura, el nivel y el caudal, lo que garantiza que las operaciones mineras sean más seguras, inteligentes y sostenibles. Al aprovechar nuestras soluciones innovadoras, las compañías mineras pueden ajustar sus procesos, anticipar las necesidades de mantenimiento, minimizar el impacto ambiental y mantener la máxima productividad.
Aplicaciones del producto
Preguntas frecuentes
La monitorización de hidrociclones mejora la eficiencia de la clasificación mediante el seguimiento del caudal, la presión y la densidad, lo que ayuda a las operaciones a aumentar la recuperación, reducir la recirculación y estabilizar el desempeño aguas abajo.
El enredo (roping) y la obstrucción suelen deberse a condiciones de alimentación inestables y a un desequilibrio del lodo. En particular, la distribución del tamaño de partículas de lodo que ingresa a los hidrociclones desde los molinos de bolas. La instrumentación ayuda a detectar estos problemas de forma temprana mediante la monitorización en tiempo real del caudal, la presión, la densidad del lodo y la acústica.
Instrumentos de presión, caudalímetros magnéticos para lodo y sensores acústicos y de vibración de Rosemount para detectar condiciones anómalas.
La medición precisa del caudal y de la presión ayuda a mantener estable la operación ciclónica, mejora la separación de partículas y aumenta la recuperación de minerales, mientras reduce las pérdidas de energía.
La monitorización en tiempo real permite la detección temprana de cuerdas, obstrucciones e inestabilidad de la alimentación, lo que posibilita una intervención más rápida para evitar tiempo de inactividad y proteger el rendimiento de recuperación.
Para comenzar, revise las líneas de impulsión, la acumulación, la desviación de calibración, la respuesta del sensor y la estabilidad del proceso. En las aplicaciones de minería, los problemas con los transmisores de presión a menudo se deben a obstrucciones por lodo, vibración, abrasión o condiciones de alimentación inestables.