Asegure una gestión eficaz del agua con las mediciones de nivel
Desde las operaciones iniciales hasta el mantenimiento operativo posterior a la extracción, las compañías mineras deben hacer frente a una serie de desafíos relacionados con el agua, incluyendo la disponibilidad, la gestión y las regulaciones ambientales más estrictas sobre los límites de descarga de agua. En la actualidad se deben tener soluciones efectivas y sostenibles para la gestión del agua. Existen diversos tanques de almacenamiento que permitirán a la industria minera tener suficiente agua y capacidad de almacenamiento para desechos y otros productos químicos, tanto líquidos como sólidos.
El Rosemount 1208 puede ayudar a la industria minera a afrontar algunos de estos desafíos, ya que es una solución rentable y fiable. Puede ayudarles a cumplir con las normativas al ofrecer un acceso continuo a información con datos detallados para notificar a las autoridades. Ofrece un inventario completo y el control de procesos, al mismo tiempo que elimina las rondas manuales y garantiza la disponibilidad de agua.