Mejore la calidad del gas y reduzca el tiempo de inactividad con instrumentación de medición

Obtenga información fiable sobre el caudal, la presión y la temperatura para optimizar el tratamiento del gas y mejorar el tiempo de operación.

Industrial exhaust air treatment system or wet scrubber system ,Modern industrial plant with a tall exhaust system against a blue sky

Controle el tratamiento de gases con instrumentos fiables de medición de procesos

Las plantas de tratamiento de gas deben eliminar los contaminantes, acondicionar el gas de proceso y mantener una calidad constante, mientras minimizan el tiempo de inactividad y el consumo de energía. La instrumentación de medición de Emerson brinda información fiable sobre el caudal, la presión y la temperatura en los procesos de tratamiento de gases y de servicios generales, lo que ayuda a los operadores a detectar cambios en las condiciones, optimizar el tratamiento de gases y mejorar el tiempo de operación de la planta. Desde la medición de caudal no intrusiva y magnética hasta la monitorización de la presión y la temperatura, las soluciones de Emerson permiten operaciones más seguras, un mantenimiento más eficiente y un suministro de gas fiable en entornos exigentes de la industria minera y metalúrgica.