Medición de nivel del inventario de sal molida para envío

Controle con precisión la sal molida almacenada (como producto final) para optimizar la producción y cumplir con los cronogramas de envío.

Level Measurement of Ground Salt Inventory for Shipping

Monitorización fiable del inventario con tecnologías por radar y puntual de nivel

La sal molida (un producto final) se almacena en grandes silos para enviarla a los consumidores de diferentes industrias. Los silos de almacenamiento de sal son anchos (a menudo superan los 25 m [80 ft] de diámetro), y los operadores enfrentan dificultades constantes al tratar de controlar de cerca los niveles de inventario de sal. Comprender la cantidad exacta de sal almacenada en cada silo permite la optimización de la producción y la confiabilidad del informe de inventario.