Las tecnologías de radar y detección puntual de nivel resuelven desafíos de procesos
La sal doblemente triturada se clasifica mediante un proceso de tamizado y se desvía en contenedores de almacenamiento más pequeños. Puede utilizarse un agitador de movimiento lento para remover los gránulos y favorecer la clasificación a través de tamices. Es necesario monitorizar el contenido de los materiales en los contenedores de tamizado para mantener la producción y evitar la interrupción del proceso. Los contenedores pueden ver un movimiento lento constante con gránulos de sal corrosivo y cargados de polvo, lo que hace que la medición precisa del nivel sea un desafío.