Monitorización continua con tecnología de radar y detección de nivel puntual
En la minería salina subterránea, las rocas salinas se alimentan a través de un triturador primario en la mina subterránea antes de ser almacenadas en los grandes silos subterráneos. El silo de almacenamiento primario de roca triturada alimenta un triturador secundario en la superficie y, por lo tanto, necesita ser monitorizado para proporcionar un suministro de producción constante. Dado que los silos subterráneos generalmente se crean por explosiones controladas, las paredes no son lisas, lo que dificulta la medición precisa de las rocas salinas almacenadas. La detección temprana de la acumulación que se forma dentro del silo es importante para que los operadores puedan permitir un mantenimiento oportuno y evitar interrupciones inesperadas en la producción. La monitorización precisa también reduce el riesgo de colapso del material hacia el fondo del silo, lo que podría causar daños en el silo, el aplastador y otras piezas mecánicas.