Monitorice la presión de la tubería sin puntos ciegos
Las tuberías de lodos son difíciles de monitorizar, ya que las partículas abrasivas, los cambios de densidad y las largas distancias de transporte generan caudales inestables. No siempre se realiza un seguimiento del comportamiento de la presión a lo largo de toda la línea, por lo que pueden desarrollarse obstrucciones, acumulaciones y fugas sin una advertencia temprana. La instalación de instrumentación cableada en grandes explotaciones mineras incrementa los costes y, a menudo, limita la cobertura de medición, lo que deja a los operadores con brechas en la visibilidad. Los transmisores inalámbricos de presión Rosemount cierran estas brechas al permitir la monitorización de la presión en múltiples puntos a lo largo de las tuberías de lodos sin cableado. Se instalan en la descarga de la bomba y en secciones clave de la tubería, y proporcionan datos de presión en tiempo real que reflejan los cambios de caudal y de resistencia. Los operadores pueden detectar restricciones, identificar fugas y responder antes a condiciones anómalas. Al ampliar la monitorización de la presión en los sistemas de transporte de lodos, los transmisores inalámbricos de presión Rosemount mejoran la fiabilidad de las tuberías, reducen el tiempo de inactividad y permiten operaciones mineras más seguras y eficientes.