Detección de gas en refinerías

Mantener condiciones de trabajo seguras en las refinerías

Reflection of oil refinery factory, chamical plant and enrgy concept

Detección fiable de fugas de gas tóxico y combustible

La monitorización continua de gases combustibles y tóxicos es fundamental en una refinería, ya que existen numerosas áreas clasificadas. Las fugas de gas o vapor procedentes de procesos de desalinización, craqueo térmico, coquización, craqueo catalítico o isomerización pueden iniciar incendios si se encuentra una fuente de ignición. Algunos procesos producen corrientes de aguas residuales (aguas ácidas) que contienen gases de sulfuro de hidrógeno y amoniaco disueltos, en forma de hidrosulfuro de amonio iónico, y pueden producirse a concentraciones letales. El proceso de generación de hidrógeno puede crear fugas de gas peligrosas. Monitorizar el contenido de sulfuro de hidrógeno de la materia prima es esencial para evitar daños al personal o al medio ambiente. Los productos de detección de gas Rosemount™ ayudan a proteger a las personas y los equipos en las refinerías mediante una monitorización precisa y continua de las fugas de gas.