Detección de gases y llamas en unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO)

Soluciones de seguridad para la detección de gases y llamas para la industria de petróleo y gas

FPSO Kaombo Sul at offshore Angola

Mantenga a salvo las FPSO en alta mar

Las unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga en alta mar (FPSO) requieren detectores de gases y de llamas para proteger al personal, los equipos y las instalaciones. El potencial de fugas de gas es alto, ya que existen muchos tipos de fugas, incluidos hidrocarburos, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y más. Cada tipo de fuga de gas presenta su propio conjunto de riesgos. Las fugas de gas combustible representan un riesgo adicional de incendio si no se detectan a tiempo, antes de que se produzca la ignición. Tanto los detectores de gases como los de llamas deben poder funcionar en condiciones ambientales difíciles, incluidos vientos fuertes y temperaturas extremas. Emerson ofrece una variedad de productos de monitorización y detección de gases Rosemount™ que incluye la detección ultrasónica de fugas, la detección de gases de ruta abierta, la detección puntual de gases y la detección inalámbrica de gases. Una combinación de estos productos de detección de gases, junto con los detectores de llamas Rosemount, puede ayudar a mantener al personal y a los equipos seguros en aplicaciones en alta mar.