Monitorice y detecte fugas de gas y llamas
Los productos inflamables y tóxicos se transportan a menudo por mar, ferrocarril o carretera. Existe un mayor riesgo de fugas o derrames al cargar y descargar estos productos. Se debe prestar especial atención a fin de evitar la liberación accidental, la ignición de gases inflamables y la emisión de gases tóxicos. Es importante supervisar estas zonas de carga y descarga respecto de los gases combustibles y tóxicos. Los productos de monitorización y detección de gases Rosemount™ pueden detectar estas fugas de gas rápidamente, lo que ayuda a mantener la seguridad de las personas y a evitar el impacto ambiental. Si se producen fugas de gas combustible, los detectores de llamas Rosemount 975 proporcionan una detección de llamas ultrarrápida y continua. Estos detectores de llamas tienen una alta inmunidad frente a alarmas falsas, lo que permite distinguir entre incendios reales y falsas fuentes de radiación, como la luz del sol o los relámpagos.