Monitorización fiable de gases y detección de llamas
Las estaciones de bombeo, también denominadas estaciones de compresión, se encuentran a lo largo de las tuberías para facilitar el transporte del gas natural de un lugar a otro. El gas natural es presurizado repetidamente por motores o turbinas especiales cada 40-100 millas. La ocurrencia de incendios en estaciones de compresión de gas natural es afortunadamente poco frecuente; sin embargo, las consecuencias pueden ser graves, lo que lleva a la destrucción o a daños extensos de los equipos, a la pérdida de toda una estación e incluso a la pérdida de vida. Una causa importante de incendios en las estaciones de compresión es el fallo de los sistemas de tuberías de gas. Los detectores de fugas de gas deben ser capaces de detectar una acumulación de gases combustibles que pueda entrar en contacto con una fuente de ignición y provocar un incendio, mientras que los detectores de llamas deben detectar las llamas rápidamente para evitar un incendio generalizado. Las soluciones de detección de gases y llamas de Rosemount™ son ideales para monitorizar y detectar fugas de gas y llamas en estaciones de bombeo.