Detección de gases y llamas en tanques de techo flotante

Soluciones de seguridad para la detección de gases y llamas para la industria de petróleo y gas

Gas & Flame Detection of Floating Roof Tanks

Mantenga seguros los tanques de techo flotante con los detectores de gases y llamas

Los tanques de almacenamiento atmosférico guardan o mezclan líquidos inflamables y combustibles de diversas formas. En un tanque de techo flotante externo, el techo flotante se eleva y desciende con el nivel del líquido en la superficie, lo que ayuda a minimizar la pérdida de líquido por evaporación. Cuando el petróleo crudo y los productos de petróleo se almacenan en estos tanques, existe el riesgo de fugas de vapor en torno al sello del borde. Estos vapores tienen el potencial de encenderse y destruir el sello del borde y causar un incendio, a menos que un detector adecuado lo detecte primero. Los detectores de gas Rosemount™ monitorizan y detectan gases y vapores combustibles, lo que activa los sistemas de advertencia y ayuda a prevenir un posible incendio. Si se inicia un incendio, los detectores de llamas Rosemount pueden detectar incendios de distintos combustibles y a varias distancias, lo que ayuda a mantener a salvo al personal y sus activos.