Detección de gases y llamas en parques de tanques

Soluciones de seguridad para la detección de gases y llamas para la industria de petróleo y gas

Gas & Flame Detection of Tank Farms

Seguridad de los parques de tanques con detectores de gases y llamas

Los parques de tanques en plantas midstream y downstream suelen ser grandes, con superficies extensas que a menudo se ubican cerca de las unidades de procesamiento activas, donde se encuentra personal. El crudo amargo o el petróleo con contenido de azufre almacenado en estos parques de tanques supone un riesgo de seguridad inherente para el personal debido a la naturaleza altamente tóxica del sulfuro de hidrógeno. Esta amenaza genera la necesidad de monitorizar en tiempo real los gases combustibles y los gases tóxicos en áreas donde los métodos convencionales de detección de gas son demasiado costosos o simplemente poco prácticos. El monitor de gas inalámbrico Rosemount™ 928 puede detectar sulfuro de hidrógeno, lo que permite una detección temprana de fugas de gas y ayuda a mantener la seguridad de los trabajadores. También hay disponibles productos adicionales de detección de gases y detección de llamas