Soluciones de seguridad para mantener protegido al personal
En una plataforma petrolífera, con el alto consumo de electricidad y de combustible necesario para operar la maquinaria, una pequeña chispa podría tener consecuencias devastadoras para los trabajadores a bordo. Las plataformas petrolíferas y de gas trabajan con gases y productos químicos altamente combustibles y tóxicos, lo que aumenta el riesgo de incendios y explosiones que pueden ocurrir de forma espontánea y sin previo aviso. También aumenta el riesgo de exposición a niveles peligrosos de gases tóxicos como el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco. Todos estos riesgos generan una necesidad crítica de detección continua de gases y llamas. Los detectores de gases y llama deben operar en condiciones ambientales difíciles, como vientos fuertes y temperaturas extremas. Emerson ofrece una variedad de productos de monitorización y detección de gases Rosemount™ que incluye la detección ultrasónica de fugas, la detección de gases de ruta abierta, la detección puntual de gases y la detección inalámbrica de gases. La combinación de estos productos con los detectores de llama Rosemount puede ayudar a mantener al personal y a los equipos seguros en aplicaciones en alta mar.