Información general sobre la aplicación
Los camiones cisterna y los remolques de transporte se utilizan ampliamente para transportar líquidos como agua producida, productos químicos, combustibles e hidrocarburos pesados, como betún o brea.
DESAFÍOS CLAVE EN APLICACIONES DE CAMIONES CISTERNA
- Prevención de sobrellenado durante la carga
- Protección de bombas y prevención de funcionamiento en seco
- Falta de visibilidad del nivel y del volumen
- Monitorización manual y riesgos de seguridad
- Condiciones de proceso difíciles
Aprenda cómo se utilizan los camiones cisterna y los remolques de transporte en las industrias, cuáles son los desafíos clave que enfrentan los operadores y cómo las tecnologías de medición de nivel ayudan a optimizar las operaciones.
Transporte de hidrocarburos y agua producida
Los camiones cisterna en la industria del petróleo & gas transportan agua producida e hidrocarburos entre sitios de pozos, instalaciones de tratamiento y ubicaciones de almacenamiento.
Desafíos
- Visibilidad limitada de los volúmenes transportados
- Sistemas de monitorización obsoletos poco fiables
¿Cómo ayuda la medición de nivel?
- Visibilidad de nivel y volumen en todos los activos de la flota
- Menos entrada manual de datos y errores
- Mejora de la precisión en la logística y la facturación
Tecnologías recomendadas
- Radar sin contacto para medición continua y de bajo mantenimiento
Preguntas frecuentes
El nivel en los camiones cisterna se mide normalmente mediante tecnologías de radar, que proporcionan mediciones continuas tanto de líquidos como de materiales a granel (p. ej., polvos).
Estas mediciones suelen formar parte de una solución de monitorización completa que combina lo siguiente:
- transmisores de nivel para la medición continua de nivel;
- controladores o centrales de comunicación → para el procesamiento de datos, alertas e integración del sistema.
Normalmente, se usa el radar sin contacto por los siguientes motivos:
- Proporciona una medición precisa en condiciones severas
- No se ve afectado por el revestimiento, la temperatura ni las propiedades del producto
- Requiere mínimo mantenimiento
Cuando se combina con un controlador o central de comunicación, permite lo siguiente:
- control automatizado de bomba (arranque/detención con base en el nivel);
- alarmas y prevención de sobrellenado;
- visibilidad de datos en tiempo real para los operadores;
- integración con sistemas de control (PLC/SCADA).
Para aplicaciones más exigentes:
- El radar de onda guiada puede utilizarse en condiciones difíciles de fluidos o de interfases.
Los sensores mecánicos pueden obstruirse, desgastarse o fallar debido a la acumulación de material, la vibración y condiciones exigentes, lo que genera lecturas inexactas y requiere mantenimiento frecuente.
La medición de nivel automatizada reduce la intervención manual, mejora la seguridad y permite la monitorización en tiempo real de los volúmenes transportados.