Garantice la eficiencia en la separación de gases
Las columnas de absorción y desorción, que también pueden conocerse como depuradores, buscan minimizar gastos mediante la reutilización de líquidos absorbentes, lo que a veces implica eliminar gases disueltos de los líquidos. Manejan hidrocarburos o agua bajo diferentes rangos de presión y temperatura, y enfrentan desafíos como cambios en las propiedades de los medios.
La tecnología de medición de nivel Rosemount garantiza mediciones de nivel confiables en esta aplicación y trata estos desafíos con eficacia.