Allanando el camino hacia un futuro con bajas emisiones de carbono
El GNL desempeña un papel fundamental en la transición energética, ya que es un combustible puente esencial para ayudar a reducir las emisiones en el sector eléctrico. Para satisfacer la creciente demanda mundial, los productores de GNL deben optimizar sus operaciones y, al mismo tiempo, reducir los costos operativos.
Al integrar instrumentación de medición avanzada, las plantas de GNL pueden acelerar los tiempos de puesta en marcha, reducir los costos operativos y permitir la toma de decisiones basada en datos que mejora la seguridad, la eficiencia y la confiabilidad en toda la cadena de valor del gas natural licuado.
Optimice la cadena de valor del GNL con instrumentación de medición de precisión
Explorar procesos
Preguntas frecuentes
Para mantener operaciones seguras de GNL es necesario monitorizar continuamente los límites de proceso establecidos. La medición de la presión ayuda a proteger tanques y recipientes contra la sobrepresión y a identificar condiciones que podrían provocar eventos de rollover. La medición de la temperatura ayuda a identificar puntos fríos asociados a fugas, riesgos de fragilización criogénica y condiciones anómalas de enfriamiento. La medición de nivel fiable ayuda a prevenir los eventos de sobrellenado, un peligro importante para la seguridad del GNL, y, al mismo tiempo, respalda la prevención de rollover. Juntas, estas mediciones proporcionan entradas críticas para los sistemas de alarma y de parada instrumentados de seguridad.
La medición precisa de caudal con soluciones como medidores Coriolis y ultrasónicos minimiza la incertidumbre de medición en aplicaciones de transferencia de custodia, lo que protege directamente los ingresos y mejora la precisión de la conciliación. Los datos de caudal también respaldan los cálculos de equilibrio másico para identificar pérdidas, gas de evaporación y producto no contabilizado. Los datos de flujo en tiempo real ayudan a optimizar las tasas de carga y descarga en los límites operativos de los tanques y las bombas, lo que reduce los tiempos de transferencia y la ocupación de los muelles. Además, la medición de caudal respalda la gestión del gas de evaporación y la monitorización de la eficiencia de la bomba.