Sistema de monitorización de inclinación del techo para tanques con techo flotante

La monitorización de los techos flotantes mediante tecnología de radar moderna aumenta la seguridad y la eficiencia en los tanques de almacenamiento

Roof Tilt Monitoring System for Floating Roof Tanks

Monitorización segura y automatizada de tanques de techo flotante externo

Un techo de tanque flotante puede crear problemas operativos y de seguridad. Un techo inclinado o que se hunde puede provocar daños mecánicos y una liberación de vapor, contaminación del producto y peligro de incendio. La tecnología moderna de Emerson permite la monitorización automática de la posición del techo con dispositivos de radar montados en el tanque.

Al medir la posición del techo flotante, el sistema de medición de tanques Rosemount puede monitorizar continuamente el techo y dar alarmas por inclinación del techo y otras condiciones peligrosas del tanque. Normalmente la monitorización del techo se combina con la medición del nivel de líquido en un tubo sin gas para obtener una visión completa de los tanques en la interfaz del operador de la sala de control.