Medición inalámbrica de presión para la monitorización remota de pozos

Soluciones industriales de medición inalámbrica de presión en tiempo real para la monitorización remota de pozos de petróleo y gas.

Wireless Pressure Measurement for Remote Well Monitoring

Monitorización remota de la presión sin cables

Los operadores remotos de petróleo y gas enfrentan desafíos críticos, como el alto costo de instalar cableado en extensos sitios de pozos, las demoras en la implementación de sistemas de monitorización de presión, la limitada visibilidad en tiempo real de múltiples pozos y el elevado costo de acceder a las instalaciones para realizar tareas de mantenimiento. Los transmisores de presión cableados tradicionales requieren una infraestructura considerable, lo que genera demoras en la instalación, tiempos de inactividad operativa y sobrecostos. En ubicaciones remotas, estos desafíos se intensifican y la limitada disponibilidad de personal incrementa aún más los costos y los plazos de implementación.

 

Los transmisores de presión Rosemount eliminan estos desafíos al permitir la monitorización de presión en tiempo real de forma inmediata, sin necesidad de cableado en el campo. Implemente la solución en múltiples pozos en cuestión de horas, no de semanas. Estos sólidos transmisores permiten medir de manera inalámbrica parámetros críticos, como la presión en el cabezal del pozo, la presión de descarga de la bomba y la presión del fluido, y transmitir la información a sistemas centralizados, lo que proporciona visibilidad inmediata del desempeño de los pozos y de cualquier anomalía. Los transmisores de presión inalámbricos Rosemount se integran perfectamente con los sistemas SCADA y de gestión de activos, lo que proporciona a los operadores información procesable. Monitorice de forma remota, responda con mayor rapidez, maximice el tiempo de actividad y elimine las rondas de inspección manual. Para la monitorización remota de sitios de pozos de petróleo y gas, las soluciones inalámbricas de medición de presión ofrecen un retorno de la inversión (ROI) gracias a la reducción de los gastos de capital, una implementación más rápida y una mayor eficiencia operativa.