Medición inalámbrica de presión en tuberías

Agregue puntos de medición de presión en ubicaciones remotas o clasificadas para monitorizarla en tiempo real.

golden sunset in crude oil refinery with pipeline system

Operaciones más seguras y eficientes

Los operadores de tuberías se enfrentan al desafío constante de la visibilidad limitada en redes largas y remotas donde la instalación de instrumentación cableada es costosa, disruptiva y, a menudo, poco práctica. La instalación de instrumentación cableada a lo largo de tuberías de larga distancia es costosa, requiere mucho tiempo y es propensa a sufrir daños, lo que a menudo deja puntos de presión críticos sin monitorizar. Esto crea riesgos, como fugas no detectadas, aumentos de presión y problemas de integridad que conducen a tiempos de inactividad, incidentes ambientales o riesgos para la seguridad. Los transmisores de presión inalámbricos Rosemount eliminan estas brechas al permitir una implementación rápida y rentable en cualquier punto de la tubería. Sin zanjas ni cableado, los operadores pueden añadir puntos de medición de presión en ubicaciones remotas o clasificadas y monitorizarlos en tiempo real. Esto mejora la detección de fugas, la prevención de sobrepresiones y la integridad general de los activos, a la vez que reduce los costes de instalación y minimiza el riesgo para el personal. La medición de presión inalámbrica brinda a los operadores mayor visibilidad sobre las condiciones de las tuberías, lo que respalda operaciones más seguras y un mantenimiento más eficiente.