Detección fiable de fugas de gases combustibles y tóxicos
Los requisitos de detección de gases para la generación de energía varían según la fuente de combustible, que puede ser carbón, petróleo, gas natural o energía nuclear. Los generadores a menudo utilizan hidrógeno como refrigerante para evitar que las turbinas se recalienten y para evitar que se produzcan fugas en los enfriadores, secadores o filtros, lo que crea un riesgo de incendio o explosión. En las salas de baterías de plomo-ácido, el hidrógeno se produce como subproducto de sus reacciones químicas. El hidrógeno derramado se puede acumular y esto crea un riesgo de combustión. Cuando se quema carbón, se generan metano y monóxido de carbono, que pueden acumularse en concentraciones peligrosas, lo que requiere una monitorización de deficiencia de oxígeno y gas tóxico. También pueden generarse gases tóxicos adicionales como subproducto de otros procesos. La protección de la calidad del aire con los productos de monitorización y detección de gas Rosemount™ ayuda a minimizar los riesgos para la salud del personal al detectar fugas de gas tóxico y de combustible antes de que puedan conducir a condiciones peligrosas.