Medición de nivel en depósitos de sal para plantas eléctricas a carbón

Mida con precisión los niveles de sal almacenada para garantizar el suministro continuo de agua de alimentación de la caldera.

Level Measurement in Salt Bins for Coal-Fired Power Plants

Monitorización continua de materiales con tecnologías de radar y de nivel de punto

La sal se utiliza como parte del proceso de desmineralización del agua para el agua de alimentación de la caldera. La sal se almacena en depósitos y en todo momento debe haber disponible un suministro continuo. La medición precisa de la sal en los depósitos de almacenamiento puede ser difícil debido a su peso y sus cualidades abrasivas y corrosivas.