Mejore la fiabilidad de la planta con una mejor información de presión
Las centrales eléctricas dependen de la monitorización precisa de la presión en calderas, líneas de vapor y sistemas de enfriamiento, pero muchos activos resultan difíciles de instrumentar debido a las altas temperaturas, las áreas clasificadas y el coste del tendido de cables. A medida que las instalaciones se expanden, a menudo los puntos críticos permanecen sin monitorizar, lo que limita la visibilidad de los cambios de presión que pueden reducir la eficiencia o provocar daños en el equipo. Los transmisores inalámbricos de presión Rosemount pueden ayudar a resolver estos problemas al permitir una implementación rápida y flexible sin cableado. Instalados en líneas de vapor, sistemas de suministro de agua o equipos auxiliares, proporcionan datos de presión en tiempo real que ayudan a los operadores a detectar fluctuaciones, identificar fugas y responder antes de que los problemas escalen. La conectividad inalámbrica también permite la monitorización en áreas remotas o de difícil acceso sin interrumpir las operaciones. Al ampliar la cobertura de medición de presión, los transmisores inalámbricos de presión Rosemount mejoran la fiabilidad, admiten el mantenimiento predictivo y ayudan a optimizar el desempeño de la producción de energía.