Medición de conductividad en el proceso de Kraft

Mida con precisión la conductividad dentro de la industria de la pulpa y el papel

Conductivity Measurement in the Kraft Process

Confiabilidad comprobada con mantenimiento reducido

La concentración alcalina es un parámetro clave del proceso que se debe monitorizar en varios lugares dentro del proceso de Kraft, incluida la concentración alcalina en el digestor, licor negro residual en etapas de lavado de pulpa, concentración alcalina en tanques del caustificador y concentración alcalina de licor verde. La concentración alcalina se monitoriza con sensores de conductividad en lugar de sensores de pH debido a las altas temperaturas del proceso y la pulpa espesa. Se recomiendan los sensores de conductividad toroidal de Rosemount™ para todas las aplicaciones dentro del proceso de Kraft debido a su confiabilidad comprobada con un mínimo mantenimiento. Los sensores toroidales ofrecen una mayor resistencia a los efectos del recubrimiento y la corrosión que los sensores de conductividad en contacto, lo cual es importante debido a los sólidos de pulpa y cal presentes en el proceso, así como la naturaleza corrosiva del licor utilizado para deslignificar la madera.