El sensor de conductividad toroidal resiste las obstrucciones
Durante la etapa de tratamiento preliminar, es necesaria la separación mecánica o física para eliminar los residuos grandes y otros sólidos. En muchas plantas de aguas residuales, la conductividad del afluente se mide y se utiliza con fines de monitorización, para alertar al operador de la planta de una posible condición de malestar. Un cambio repentino en la conductividad del afluente puede indicar una descarga inusual aguas arriba de una planta industrial. El sensor de conductividad toroidal Rosemount™ 228 es ideal para la medición del afluente de aguas residuales ya que no es sensible al caudal o a la dirección de caudal y su diseño sin electrodos resiste las obstrucciones.