Medición de presión inalámbrica en sistemas de filtración y distribución

Los transmisores inalámbricos de presión Rosemount ayudan a detectar a tiempo la degradación de los filtros y los cambios de presión sin necesidad de cableado.

Water recycling on sewage treatment station.

Mejore la visibilidad y detecte problemas con anterioridad

Los sistemas de agua y aguas residuales son difíciles de supervisar, ya que los activos están ampliamente distribuidos, el rendimiento de la filtración puede degradarse lentamente y los problemas de presión a menudo pasan desapercibidos hasta que ocurren fallas. Cablear los instrumentos a través de tuberías, filtros y estaciones remotas resulta costoso y limita el número de puntos de medición de presión que los servicios generales pueden justificar. Esto genera puntos ciegos que derivan en fugas no detectadas, filtros obstruidos y un control de flujo ineficiente. Los transmisores inalámbricos de presión Rosemount eliminan estas brechas al facilitar la incorporación de puntos de medición de presión donde sea necesario. Los transmisores inalámbricos de presión instalados en sistemas de filtración pueden monitorizar la presión diferencial para identificar a tiempo la suciedad y mantener el desempeño. Proporcionan datos continuos de presión en las redes de distribución para ayudar a detectar fugas, caídas de presión y eventos anómalos en tiempo real. Al ampliar la visibilidad sin el coste del cableado, los transmisores inalámbricos de presión Rosemount ayudan a las empresas de servicios generales a mejorar la eficiencia de la filtración, reducir la pérdida de agua y operar sistemas de distribución más fiables.