Instrumentación de medición no intrusiva

Los instrumentos de medición no intrusivos obtienen mediciones de las condiciones en el interior de una barrera de contención de procesos (es decir, una tubería o un tanque) sin necesidad de penetrar en el proceso. Con la mayor cartera de instrumentación de medición no intrusiva del sector, cuente con las soluciones no intrusivas de Emerson para optimizar su planta en términos de facilidad de uso y seguridad, y así garantizar el cumplimiento de sus objetivos de desempeño.
Non-Intrusive Measurement Instrumentation

¿Por qué optar por lo no intrusivo?

video-media
Emerson's Non-Intrusive Measurement Instrumentation
Non-Intrusive Measurement Instrumentation - Rosemount X-well Technology

Tecnología Rosemount™ X-well™

La tecnología X-well de Rosemount proporciona mediciones precisas de la temperatura del proceso sin necesidad de penetrar en la tubería. Funciona midiendo las temperaturas ambiente y de la superficie de la tubería para calcular la temperatura del proceso mediante un algoritmo basado en la conductividad térmica. Descubra cómo Rosemount X-well puede ayudarle a reducir los costes de diseño, ingeniería, instalación y mantenimiento de sus mediciones de temperatura.

 

Non-Intrusive Measurement Instrumentation - Flexim Clamp-on Ultrasonic Flow Meters

Caudalímetros ultrasónicos de abrazadera Flexim

Mida prácticamente cualquier sustancia que fluya, incluidos líquidos, gases y vapor, sin penetrar en el proceso con los caudalímetros ultrasónicos Flexim. Estos caudalímetros de abrazadera patentados cumplen los requisitos más exigentes de producción industrial y de seguridad, y se han consolidado como estándar para la medición del caudal en una amplia gama de industrias y aplicaciones. Más información sobre cómo estos caudalímetros líderes del sector, altamente precisos e innovadores, pueden ayudar a marcar la diferencia en su planta.

Non-Intrusive Measurement Instrumentation - Rosemount Non-Intrusive Corrosion and Erosion Solutions

Soluciones Rosemount no intrusivas contra la corrosión y la erosión

Controle continuamente la pérdida de metal en las tuberías por corrosión o erosión con los transmisores inalámbricos de corrosión y erosión Rosemount. Estos transmisores miden cambios en el espesor de la pared de la tubería de tan solo 10 micras (0,0005 pulgadas), lo que les permite detectar la pérdida de metal en tiempo real y evaluar el impacto de dichos cambios en el riesgo de corrosión o erosión sobre la integridad de los activos. El monitor acústico de arena Rosemount SAM42 mide la intensidad de los sólidos en la corriente del proceso para ayudar a comprender el riesgo de erosión. Descubra cómo estas tecnologías pueden ayudar a que sus activos funcionen de forma segura y fiable y a garantizar el máximo rendimiento.

 

Non-Intrusive Measurement Instrumentation - Rosemount 708 Wireless Acoustic Transmitter

Transmisor acústico inalámbrico Rosemount 708

El transmisor acústico inalámbrico Rosemount 708 comunica con exactitud el nivel acústico, la temperatura y los datos de los dispositivos, así como el estado de los eventos y la detección de fugas para sus trampas de vapor y válvulas de alivio de presión (PRV). Obtenga más información sobre esta solución fácil de usar y rentable, y sepa cómo obtener más datos sobre estas aplicaciones.

¿Está interesado en la medición no intrusiva de nivel en tanques de polímeros y plásticos?

Los transmisores de nivel por radar sin contacto determinan el nivel al emitir una señal de radar continua hacia la superficie del producto y medir el tiempo que tarda en reflejarse. Esta tecnología ofrece una mayor precisión de medición en aplicaciones de líquidos y sólidos, y es adecuada para su uso en contenedores intermedios a granel (IBC) y en tanques de fibra de vidrio o de plástico, sin necesidad de conexión al tanque, gracias a la capacidad de las ondas para penetrar fácilmente el techo de plástico. 

 

Preguntas frecuentes

Los instrumentos de medición no intrusivos obtienen mediciones de las condiciones en el interior de una barrera de contención de procesos (es decir, una tubería o un tanque) sin necesidad de penetrar en el proceso.

Los instrumentos no intrusivos se instalan rápidamente, ya que no requiere una parada del proceso. Son menos complejos que sus alternativas intrusivas, ya que no requieren modificaciones de tubería y requieren menos tiempo para el diseño y la especificación de los instrumentos, gracias a su alto grado de universalidad. Los instrumentos pueden agregarse cuando se desee y moverse fácilmente para permitir la monitorización en múltiples aplicaciones. Estas soluciones también pueden mantener una precisión, repetibilidad y fiabilidad similares a las de sus alternativas intrusivas, sin comprometer la precisión ni la calidad de la medición.

Todas las tecnologías no intrusivas de Emerson pueden instalarse debajo del aislamiento. La tecnología de pozos Rosemount-X y los transmisores inalámbricos de corrosión y erosión Rosemount están diseñados para funcionar en condiciones de aislamiento, mientras que los caudalímetros Flexim suelen estar aislados después del comisionamiento sin afectar la precisión.

Los operadores generalmente obtienen el ROI más rápido con mediciones no intrusivas, en las que el valor se obtiene de inmediato al evitar paradas, el trabajo en caliente y las instalaciones mecánicas complejas. Agregar puntos de temperatura no intrusivos en unidades industriales antiguas (como hornos, intercambiadores de calor y líneas de transferencia) a menudo se amortiza rápidamente al eliminar los costes del termopozo y la dependencia de las paradas. La monitorización de la corrosión y la erosión también ofrece retornos rápidos al reducir las inspecciones, optimizar la dosificación de inhibidores y prevenir paradas imprevistas, especialmente en áreas de alto riesgo. Los caudalímetros clamp-on (con abrazadera) y las mediciones de temperatura alrededor de los intercambiadores de calor y los servicios generales permiten la detección temprana de incrustaciones y la optimización energética con poco esfuerzo. En resumen, el ROI es más rápido cuando las soluciones no intrusivas primero eliminan las interrupciones y el riesgo del proyecto y luego combinan el valor mediante una mejor información operativa y una mayor fiabilidad.