Emerson Fisher™

Vannes de régulation de pression de vapeur (VRP)

Vannes de régulation de pression de vapeur Fisher™ fiables pour une régulation de pression sûre et constante, vous aidant à maximiser l’efficacité et les performances du système.

Principes de base du contrôle de la vapeur

Rôle des vannes de régulation de pression de vapeur

Améliorer l’efficacité de votre système à vapeur

Les vannes de régulation de pression de vapeur réduisent la pression des conduites de distribution à haute pression aux niveaux inférieurs requis aux points d’utilisation, assurant ainsi un contrôle automatisé de la pression sans avoir besoin d’une alimentation électrique externe. Avec plus de 80 ans d’expérience dans l’industrie, les vannes de régulation de pression de vapeur Fisher™ offrent un contrôle précis et fiable de la vapeur humide et sèche, améliorant ainsi l’efficacité, protégeant les équipements et permettant de réaliser des économies. Le dimensionnement correct d’une vanne de régulation de pression tient compte de la pression d’entrée et de sortie, du débit, de la température et de la qualité/sécheresse de la vapeur, c’est-à-dire la proportion de vapeur par rapport au liquide présent dans la vapeur. Les bonnes pratiques comprennent l’intégration d’une ligne de dérivation pour la maintenance, de vannes d’isolement pour la sécurité et de purgeurs de vapeur pour éliminer les condensats et prolonger la durée de vie du système.

Documentation technique

En savoir plus sur le fonctionnement des vannes de régulation de pression de vapeur

Contrôle de la pression pour une distribution sûre de la vapeur

Les vannes de régulation de pression de vapeur régulent automatiquement la pression en aval sans alimentation externe. Elles équilibrent la force de ressort et la pression de vapeur pour répondre à la demande de débit en aval à un point de consigne souhaité. Utilisées dans des conceptions à commande directe ou pilotées, elles font partie d’un système complet, garantissant une régulation sûre et efficace de la vapeur.

Steam PRV Webinar

Vidéo de formation sur les vannes de régulation de pression de vapeur

Découvrez comment fonctionnent les vannes de régulation de pression de vapeur

Apprenez auprès d’experts en régulation de la pression de vapeur. Forte de plus de 80 ans d’expérience, notre équipe d’experts vous explique comment fonctionnent les vannes de régulation de pression de vapeur et pourquoi elles sont importantes. Cette vidéo de formation en ligne gratuite explique les principes clés, les composants et le fonctionnement en situation réelle afin de vous aider à utiliser les vannes de régulation de pression en toute confiance.

En savoir plus

Services et conseils pour les vannes de régulation de pression de vapeur

Vous donner les moyens d’agir grâce à l’expertise et au soutien de nos spécialistes

Notre centre de formation de classe mondiale propose des ressources complètes et des cours dispensés par des experts, conçus pour approfondir vos connaissances sur les vannes de régulation de pression de vapeur. Nous fournissons les outils et l’assistance dont vous avez besoin pour optimiser les performances du système et garantir un contrôle sûr et efficace de la pression de vapeur, des manuels détaillés aux webinaires interactifs.