Vannes de vapeur industrielles

Technologies de vannes à vapeur qui traitent les problèmes liés à la distribution, au conditionnement et au traitement de la vapeur à l’aide d’une approche d’amélioration holistique afin d’offrir une fiabilité durable, des coûts réduits et des performances de traitement optimales.​

Fallback image

Solutions de régulation de la vapeur pour optimiser les performances et la disponibilité​

Nous comprenons l’importance de maintenir l’exécution de vos procédés en continu, quelles que soient les conditions et sommes engagés pour fournir des technologies fiables qui vous aideront à contrôler, réguler et isoler votre procédé avec une certitude absolue. Si vous recherchez un partenaire capable de vous aider à exploiter votre site de manière sûre, à augmenter la fiabilité et à optimiser les performances de vos installations, soyez assuré qu’Emerson aura la solution adéquate.​

Solutions en action : vannes de vapeur

Collecteur / distribution de vapeur​

image

Les conduites de vapeur, les collecteurs et les branches distribuent la vapeur dans toute l’usine jusqu’à l’équipement où sa chaleur peut être utilisée.​

Il est essentiel de maintenir la vapeur sèche dans les lignes de distribution pour maintenir le fonctionnement sûr et la longévité de la tuyauterie, des vannes et des équipements. Les gouttelettes d’eau à grande vitesse provoquent l’érosion des parois des conduites et des vannes, la présence d’eau liquide issue de la condensation ou de l’entraînement de la chaudière provoque de la corrosion, et l’eau accumulée peut être propulsée par la vapeur à grande vitesse, causant des dégâts dus à des coups de bélier.​

De nombreuses technologies de vannes d’arrêt traditionnelles fuient même lorsqu’elles sont neuves. La vapeur à grande vitesse qui s’écoule le long d’un siège qui fuit provoque un tirage de fil, ce qui accélère les fuites et compromet la capacité de la vanne à étanchéifier en cas de besoin.​

Documents et ressources liés à la solution