Comparer les transmetteurs de pression nucléaire. Si vous avez des questions concernant les transmetteurs de pression nucléaire Rosemount, n’hésitez pas à nous contacter.
Mesure de pression homologuée pour le nucléaire
Depuis plus de 50 ans, Emerson accompagne l’industrie nucléaire en lui fournissant des solutions de mesure de haute qualité. Nos produits de pression entièrement analogiques fournit une couverture complète des profils d’accidents, ainsi que les spécifications de performance requises pour répondre aux exigences rigoureuses liées à la sécurité de tous les types de réacteur.
Notre équipe dédiée est prête à vous aider. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question : RNII.info@emerson.com ; 1-952-949-5200
Products
Sécurité et fiabilité pour la durée de vie de votre centrale nucléaire
Opérez en toute confiance
Dans un environnement où la sécurité est primordiale, de l’îlot nucléaire aux installations auxiliaires et aux équipements de sûreté, vous avez besoin d’instruments fiables et précis. Quel que soit l’ampleur de vos défis, le type de technologie de réacteur ou les qualifications requises à l’échelle mondiale, l’instrumentation de pression nucléaire Rosemount d’Emerson vous fournit ce dont vous avez besoin pendant toute la durée de vie de votre centra.
Comparaison des produits nucléaires : normes IEEE
Transmetteurs de pression Rosemount™ 3152N pour le nucléaire
Transmetteur de pression entièrement analogique homologué pour une utilisation dans des applications de sécurité au sein des centrales nucléaires selon les normes IEEE 323 & 344.
- Exposition aux rayonnements jusqu’à 6,5 Mrad TID
- LOCA dans des environnements jusqu’à 290 °F (143 °C)
- Sismique 8,5 g ZPA
- Remplacement typique du Rosemount 1152
Transmetteur de pression Rosemount™ 3153N pour le nucléaire
Transmetteur de pression entièrement analogique homologué pour une utilisation dans des applications de sécurité au sein des centrales nucléaires selon les normes IEEE 323 & 344.
- Exposition aux rayonnements jusqu’à 36 Mrad TID
- LOCA dans des environnements jusqu’à 333 °F (167 °C)
- Sismique 8,5 g ZPA
- Remplacement typique du Rosemount 1153B
Transmetteurs de pression Rosemount™ 3154N pour le nucléaire
Transmetteur de pression entièrement analogique homologué pour une utilisation dans des applications de sécurité au sein des centrales nucléaires selon les normes IEEE 323 & 344.
- Exposition aux rayonnements jusqu’à 112 Mrad TID
- LOCA dans des environnements jusqu’à 435 °F (223 °C)
- Sismique 8,5 g ZPA
- Remplacement typique du Rosemount 1153D/1154/1154H
Transmetteurs de pression Rosemount™ 3155N pour le nucléaire
Transmetteur de pression entièrement analogique homologué pour une utilisation dans des applications de sécurité au sein des centrales nucléaires selon les normes IEEE 323 & 344.
- Exposition aux rayonnements jusqu’à 165 Mrad TID
- LOCA dans des environnements jusqu’à 437 °F (223 °C)
- Sismique 8,5 g ZPA
- Remplacement typique du Rosemount 1152
Comparaison des produits nucléaires : normes RCC-E ou KTA
Comparer les transmetteurs de pression nucléaire. Si vous avez des questions concernant les transmetteurs de pression nucléaire Rosemount, n’hésitez pas à nous contacter.
Transmetteurs de pression Rosemount™ 3152K pour le nucléaire
Transmetteur de pression entièrement analogique homologué pour une utilisation dans les applications de sécurité au sein des centrales nucléaires selon les normes RCC-E K3 ou KTA.
- Exposition aux rayonnements jusqu’à 50 kGy TID
- LOCA dans des environnements jusqu’à 160 °C
- Sismique 5 g | APC 8 g
Transmetteurs de pression Rosemount™ 3154K pour le nucléaire
Transmetteur de pression entièrement analogique homologué pour une utilisation dans les applications de sécurité au sein des centrales nucléaires selon les normes RCC-E K1 ou KTA.
- Exposition aux rayonnements jusqu’à 350 kGy TID
- LOCA dans des environnements jusqu’à 160 °C
- Sismique 5 g | APC 7,5 g
Transmetteur de pression Rosemount™ 3155K pour le nucléaire
Transmetteur de pression entièrement analogique homologué pour une utilisation dans des applications de sécurité au sein des centrales nucléaires selon les normes IEEE 323/344 (RCC-E K1+SA).
- Exposition aux rayonnements jusqu’à 1,5 MGy TID
- LOCA/TLOCC jusqu’à 164 °C
- Sismique 8,5 g ZPA | APC 7 g
- Conçu pour la surveillance post-accident et les applications immergées
Foire aux questions
Pour toute autre question relative aux transmetteurs de pression nucléaire Rosemount, n’hésitez pas à nous contacter.
Un transmetteur de pression homologué pour une application nucléaire est un capteur spécialisé conçu et testé pour fonctionner de manière fiable dans les environnements difficiles des centrales nucléaires, dans des conditions de fonctionnement normales et dans des scénarios post-accident (comme un accident de perte de réfrigérant primaire, ou LOCA). Les transmetteurs de pression homologués pour les applications nucléaires sont souvent utilisés dans des applications de sûreté qui jouent un rôle essentiel dans les systèmes de sûreté des centrales nucléaires.
Ces appareils sont utilisés pour surveiller les paramètres de pression, de niveau et de débit dans les systèmes essentiels pour l’arrêt, le refroidissement et le confinement en toute sécurité du réacteur pendant le fonctionnement normal et dans des conditions d’urgence (comme les accidents ou les défaillances des équipements). Les transmetteurs de pression Rosemount homologués pour les applications nucléaires sont la référence en matière de sécurité et de fiabilité. Ils ont été conçus et homologués pour des mesures de pression de précision dans les applications nucléaires qui exigent des performances et une sécurité fiables tout au long de leur durée de vie. Les transmetteurs de pression nucléaires de la série Rosemount 3150 ont été homologués avec succès selon plusieurs normes de l’industrie nucléaire, y compris les normes IEEE 323-1974™/1983/2003, les normes IEEE 344™- 1975/1987/2004, le normes RCC-E et KTA3505.
Emerson est le leader des instruments de mesure homologués pour les applications nucléaires depuis plus de 50 ans. Nous avons expédié plus de 100 000 transmetteurs de pression dans le monde entier à plus de 300 réacteurs dans plus de 25 pays. Nous possédons une équipe spécialisée dans la conception et la fabrication de transmetteurs et d’accessoires de pression nucléaire homologués et liés à la sécurité. Nous possédons de l’expérience dans les installations existantes, les projets de construction neuve, les nouvelles conceptions de réacteurs et les projets inédits.
En règle générale, chaque application a des exigences spécifiques qui définissent les environnements dans lesquels un transmetteur de pression doit fonctionner et établissent les performances minimales requises pour prendre en charge les points de consigne définis. Chaque modèle de transmetteur de pression Rosemount homologué pour les applications nucléaires a passé avec succès un programme d’essai de qualification qui établit les performances et la capacité du modèle dans des conditions de fonctionnement normales et en conditions d’accident. Contactez-nous et donnez-nous les exigences de l’application ; nous pouvons vous aider à choisir le modèle de transmetteur le plus approprié.
Une fois qu’un modèle de base approprié a été identifié, celui-ci peut être configuré pour répondre à des paramètres spécifiques à l’application, tels que le matériau de construction, les plages de pression mesurées et le type de mesure.Une fois qu’un modèle de base approprié a été identifié, celui-ci peut être configuré pour répondre à des paramètres spécifiques à l’application, tels que le matériau de construction, les plages de pression mesurées et le type de mesure.
Emerson est le leader des instruments de mesure homologués pour les applications nucléaires depuis plus de 50 ans. Nous avons expédié plus de 100 000 transmetteurs de pression dans le monde entier à plus de 300 réacteurs dans plus de 25 pays. Nous possédons une équipe spécialisée dans la conception et la fabrication de transmetteurs et d’accessoires de pression nucléaire homologués et liés à la sécurité. Nous possédons de l’expérience dans les installations existantes, les projets de construction neuve, les nouvelles conceptions de réacteurs et les projets inédits.
Les produits Rosemount d’Emerson accompagnent les besoins de mesure de pression de sécurité de l’industrie nucléaire depuis plus de 50 ans. Les produits Rosemount offrent des performances solides, associées aux niveaux les plus élevés de sécurité et de fiabilité. En outre, notre organisation spécialisée dans le nucléaire fournit une assistance technique de classe mondiale à nos clients pendant la durée de l’exploitation de leur usine.
Emerson a réalisé et documenté rigoureusement la conformité aux programmes d’essais d’homologation les plus rigoureux et les plus complets pour répondre aux normes industrielles nucléaires mondiales et aux paramètres environnementaux spécifiques au client. Les transmetteurs de pression Rosemount série 3150 sont homologués par :
- Normes IEEE. 323™ et 344™
- KTA 3505 et 3507
- RCC-E
- RG 1.180 de l’USNRC, rév. 1
- EN-61326
Les produits nucléaires Rosemount sont fabriqués conformément aux normes suivantes :
- 10CFR50 annexe B || NQA-1-1994 || KTA 1401 || 50C-Qde l’AIEA || GS-R-3 de l’AIEA || CSA CAN3-Z299.1-85 || ISO 9001:2015 || ISO 19443